Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.
  • Spielfrei, mit hoher Verdrehsteifigkeit.
  • Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich alle Typen -40°C bis +120°C. 1) Standardbohrungen.2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis. * Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellen- verlagerungen oder Axialbewegungen auftreten. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
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
Artikel Menge Drehmoment max. *
[Nm]
Bohrung B+0,03 1)
[mm]
Bohrung max. 2)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Winkel
[Grad]
max. Verlagerung radial
[mm]
max. Verlagerung axial
[mm]
empf. max. Drehzahl
[min -1]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/Rad]
Gewicht
[g]
60161803
1,03845,2112018,260,51,0500017018
60161804
1,04845,2112018,260,51,0500017018
60161805
1,05845,2112018,260,51,0500017018
60161806
1,06845,2112018,260,51,0500017018
60161808
1,08845,2112018,260,51,0500017018
60162306
1,661254,3142623,460,51,0500038038
60162308
1,681254,3142623,460,51,0500038038
60162310
1,6101254,3142623,460,51,0500038038
60162312
1,6121254,3142623,460,51,0500038038
60163108
3,881657,0143431,081,01,9500091563
60163110
3,8101657,0143431,081,01,9500091563
60163112
3,8121657,0143431,081,01,9500091563
60163114
3,8141657,0143431,081,01,9500091563
60163116
3,8161657,0143431,081,01,9500091563
60163710
3,8102071,4184137,481,22,550001310107
60163712
5,0122071,4184137,481,22,550001310107
60163714
5,0142071,4184137,481,22,550001310107
60163716
5,0162071,4184137,481,22,550001310107
60163718
5,0182071,4184137,481,22,550001310107
60163720
5,0202071,4184137,481,22,550001310107


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn