Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl.

  • Spielfrei, mit hohe Verdrehsteifigkeit.
  • Für Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Linearantriebe usw..
  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.
  • Temperaturbereich alle Typen -30° C bis +120° C. 1) Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung sowie Passfedernuten gegen Mehrpreis. 3) Schraubenkopf ragt über D hinaus. Bitte beachten Sie die Betriebsfaktoren laut PDF-Katalogseite.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment max.
[Nm]
Bohrung B H7 1)
[mm]
Bohrung max.2)
[mm]
L1±2
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
Stör-Ø3)
[mm]
max. Verlagerung Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung radial
[±mm]
max. Verlagerung axial
[±mm]
empfohlene max. Drehzahl
[min-1]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht ca.
[g]
60154610
MCK - kurz181025,46319,545481,50,20,51280020000200
60154611
MCK - kurz181125,46319,545481,50,20,51280020000200
60154614
MCK - kurz181425,46319,545481,50,20,51280020000200
60154619
MCK - kurz181925,46319,545481,50,20,51280020000200
60154624
MCK - kurz182425,46319,545481,50,20,51280020000200
60154625
MCK - kurz182525,46319,545481,50,20,51280020000200
60155610
MCK - kurz3010306524,556-1,50,150,61030038000270
60155611
MCK - kurz3011306524,556-1,50,150,61030038000270
60155614
MCK - kurz3014306524,556-1,50,150,61030038000270
60155619
MCK - kurz3019306524,556-1,50,150,61030038000270
60155624
MCK - kurz3024306524,556-1,50,150,61030038000270
60155625
MCK - kurz3025306524,556-1,50,150,61030038000270
60156614
MCK - kurz6014357929,066671,50,150,6870075000500
60156619
MCK - kurz6019357929,066671,50,150,6870075000500
60156624
MCK - kurz6024357929,066671,50,150,6870075000500
60156628
MCK - kurz6028357929,066671,50,150,6870075000500
60156632
MCK - kurz6032357929,066671,50,150,6870075000500
60156635
MCK - kurz6035357929,066671,50,150,6870075000500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn