Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeØ
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max.Drehmoment
[Nm]
Wechsel-Drehmoment
[Nm]
Verdrehwinkel TKN
[°]
Verdrehwinkel TK max
[°]
Gewicht
[g]
60519207
71441,12,214,3432190,7
60519209
92042,95,931 952621,7
60509214
143047,5152,06,4105
60509219
1940610202,63,257
60509224
2455835709,13,2522
60509228
2865895190253,2532
60509238
38808190380493,2558
60509242
42958265530693,2570
60509248
481058310620813,2598
60509255
5512084108201073,25120
60509265
65135862512501633,25210
60509275
7516010128025603333,25340
60509290
9020010240048006243,25700
60509295
10022510330066008583,25900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn