Werkstoff: Aluminium 2014A.

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
Anzahl Schrauben: 1 Stück pro Seite.

* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm]
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60270200   0,4033,1814,204,59,5230,1005000M1,60,112
60270800   0,9046,019,056,012,7050,1275000M20,236
60271000   0,9066,019,056,012,7050,1275000M20,236
60271200   1,546,3520,306,015,8750,1275000M2,50,518
60271400   1,556,3520,306,015,8750,1275000M2,50,518
60271600   1,566,3520,306,015,8750,1275000M2,50,518
60272000   2,568,022,856,519,0550,1275000M2,50,5112
60272200   2,588,022,856,519,0550,1275000M2,50,5112
60272400   4,0611,031,759,025,4050,1275000M30,932
60272600   4,0811,031,759,025,4050,1275000M30,932
60272800   4,01011,031,759,025,4050,1275000M30,932
60273000   6,01014,044,4512,031,7550,1275000M42,1476
60273200   6,01214,044,4512,031,7550,1275000M42,1476
60273400   6,01616,044,4512,031,7550,1275000M42,1476


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn