Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

  • Aus einem Stück gefertigt.
  • Hohe Torsionssteifigkeit.
  • Absolute Spielfreiheit.
  • Hohe Drehmomentübertragung.
  • Sehr geringe Rückstellkräfte.
* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
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
Artikel Menge Max. Betriebsdrehmoment *
[Nm]
B +0,03
[mm]
Bohrung max. 1)
[mm]
L1
[mm]
L2 **
[mm]
D1
[mm] 1)
Winkelversatz
[Grad]
Parallelversatz
[mm]
max. Drehzahl
[min -1]
Schrauben
[Größe]
Anzugsdrehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
60299800
0,934,7619,555,39,5230,125000M1,60,158
60299802
1,544,7619,555,39,5230,125000M1,60,158
60299812
1,946,3525,46,512,750,175000M20,318
60299814
3,066,3525,46,512,750,175000M20,318
60299818
3,458,025,46,515,8750,25000M2,50,6830
60299820
5,068,025,46,515,8750,25000M2,50,6830
60299830
4,8610,028,06,519,0570,255000M2,50,6846
60299832
8,0810,028,06,519,0570,255000M2,50,6846
60299834
10612,738,111,025,470,385000M31,2115
60299836
16812,738,111,025,470,385000M31,2115
60299838
161012,738,111,025,470,385000M31,2115
60299840
251016,057,1516,031,7570,55000M42,85290
60299842
251216,057,1516,031,7570,55000M42,85290
60299844
251616,057,1516,031,7570,55000M42,85290
60299846
361219,066,6718,038,170,65000M55,85440
60299848
361619,066,6718,038,170,65000M55,85440
60299850
361919,066,6718,038,170,65000M55,85440
60299854
481622,076,220,044,4570,85000M55,85730
60299856
481922,076,220,044,4570,85000M55,85730
60299858
371626,095,325,0650,870,95000M69,751045
60299860
731926,095,325,0650,870,95000M69,751045
60299862
732426,095,325,0650,870,95000M69,751045
60299866
1022430,013032,057,1570,955000M69,752155
60299868
1023030,013032,057,1570,955000M69,752155


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn