Werkstoff: Aluminium mit eingesetzter Naturglasscheibe und Perbunan®-Dichtung.


Rechteckige Form, klare Ablesbarkeit. Auch dieselölbeständig.
Temperaturbeständig bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge TypSchauöffnung
[mm]
L x Breite
[mm]
Befestigung
[mm]
X
[mm]
Gewicht
[g]
68113000   SR 6039 x 1860 x 454 Löcher Ø 5,52855
68113100   SR 8059 x 1880 x 454 Löcher Ø 5,54584
68113200   SR 10079 x 18100 x 456 Löcher Ø 5,535108
68113300   SR 125104 x 18125 x 456 Löcher Ø 5,545135
68113400   SR 160139 x 18160 x 458 Löcher Ø 5,540170
68113500   SR 200179 x 18200 x 4510 Löcher Ø 5,540210
68113600   SR 250229 x 18250 x 4512 Löcher Ø 5,540270


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn