Trennmittel, Gleitmittel, Schmiermittel. Der Wirkstoff kann mit geeignetem Lösemittel wieder entfernt werden.

  • fettfrei, trocken und sauber
  • wasser-, staub- und schmutzabweisend
  • beständig gegenüber vielen Chemikalien, Wasser, Ölen usw.
  • temperaturbeständig von -20°C bis +200°C
  • Silikonfrei

Gefahr

H222: Extrem entzündbares Aerosol.

H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
Artikel Menge Inhalt
[ml]
Gewicht
[g]
14070102   400465


zur Gruppe