Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.