Werkstoff: Elastomer: Chloropren (CR), Härte 75º+/-5 Shore A. Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt.

Standard-Elemente für elastische Befestigung. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

  • Schnell und einfach zu montieren.
  • Reduzierung von Geräusch und Vibrationen.
  • Vielseitig einsetzbar, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Aufnahme-
Bohrung D8
[mm]
S
[mm]
Gewicht
[g]
68551003   M37,0992,57,0 - 7,30,6 - 2,51,0
68551004   M49,012123,09,0 - 9,30,5 - 2,81,7
68551005   M510,215153,510,2 - 10,50,5 - 3,83,0
68551006   M612,718174,012,7 - 13,01,5 - 5,05,3
68551008   M816,024225,016,0 - 16,31,5 - 6,511


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn