Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A.

Ölbeständige Gummiunterlage zum Einclipsen in die Bohrungen der MÄDLER® Maschinenfüße mit oder ohne Abreißsicherung. Die Unterseite ist mit kleinen Noppen versehen. Diese Gummiunterlage ermöglicht ein rutschfestes, vibrationsgedämpftes Aufstellen der Maschinenfüße. Nur für Anwendungen, bei denen es nicht erforderlich ist, die Maschinenfüße am Boden festzuschrauben.
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
Artikel Menge D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
H2
[mm]
ID
[mm]
m
[mm]
ZD
[mm]
ZL
[mm]
Gewicht
[g]
68594099   488150236686,43,55
68594599   6010660346908,5911
68595099   77128773601109,2615
68595299   821288236511011,2917
68595599   921389536411010,7924
68596099   10617210848214614,2940
68596599   10819011249016016,71150
68597099   12118812249215813,7944
68597599   144216144411018614,21063


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn