Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für parallele Flächen.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
Fges.
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68699205
rostfreiMN 686.2 15-6,6M633431025M15x1,06,627,120,377
68699210
rostfreiMN 686.2 20-6,6M641551432M20x1,06,643,436,56174
68699215
rostfreiMN 686.2 20-9,0M841551432M20x1,0943,430,9167
68699220
rostfreiMN 686.2 20-11,0M1041551432M20x1,01143,423,41180
68699225
rostfreiMN 686.2 30-11,0M1049671845M30x1,5118464,01407
68699230
rostfreiMN 686.2 30-13,5M1249671845M30x1,513,58454,82392
68699235
rostfreiMN 686.2 30-17,5M1649671845M30x1,517,58428,9356
68699240
rostfreiMN 686.2 40-17,5M1663862358M40x1,517,514892,9847
68699245
rostfreiMN 686.2 40-22,0M2063862358M40x1,52214859,1792
68699250
rostfreiMN 686.2 50-26,0M2463862358M40x1,52614820,3718
68699255
rostfreiMN 686.2 50-22,0M20771062970M50x1,5222251361561
68699260
rostfreiMN 686.2 50-26,0M24771062970M50x1,526225971478
68699265
rostfreiMN 686.2 50-33,0M30771062970M50x1,53322520,61313
68699270
rostfreiMN 686.2 60-26,0M24871263980M60x2,0263231952216
68699275
rostfreiMN 686.2 60-33,0M30871263980M60x2,0333231182016
68699280
rostfreiMN 686.2 60-39,0M36871263980M60x2,039323381820


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn