Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungTyppassende Schraubeh
[mm]
h1
[mm]
Δh
[mm]
Dm
[mm]
dgdD
[mm]
α ca.
[°]
Fges.*
[kN]
Fzus.*
[kN]
Gewicht
[g]
68640500   standardMN 686.4 15-6,6M62226425M15x1,06,64030,762
68641000   standardMN 686.4 20-6,6M62631532M20x1,06,66555,7125
68641500   standardMN 686.4 20-9,0M82631532M20x1,096548120
68642000   standardMN 686.4 20-11,0M102631532M20x1,0116537,9114
68642500   standardMN 686.4 30-11,0M103441745M30x1,51112092,9325
68643000   standardMN 686.4 30-13,5M123441745M30x1,513,512080,4313
68643500   standardMN 686.4 30-17,5M163441745M30x1,517,512045,5288
68644000   standardMN 686.4 40-17,5M164453958M40x1,517,5210136685
68644500   standardMN 686.4 40-22,0M204453958M40x1,52221090637
68645000   standardMN 686.4 40-26,0M244453958M40x1,52621037590
68645500   standardMN 686.4 50-22,0M2050601070M50x1,5223302101161
68646000   standardMN 686.4 50-26,0M2450601070M50x1,5263301571098
68646500   standardMN 686.4 50-33,0M3050601070M50x1,53333053975
68647000   standardMN 686.4 60-26,0M2456681280M60x2,0264953221650
68647500   standardMN 686.4 60-33,0M3056681280M60x2,0334952181510
68648000   standardMN 686.4 60-39,0M3656681280M60x2,0394951011365


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn