Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A). Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung F zul.*
[N]
Schub Federrate CS mittel
[N/mm]
Zul. Schubbelastung F zul.*
[N]
Gewicht
[g]
68928000
88M3630359101,0
68928100
1010M41044439153,2
68928300
1015M41029435153,9
68928700
158M4101609527356,0
68928800
1510M4101249524356,4
68928900
1520M413549510357,0
68929000
1515M410619513357,8
68930100
208M618307170366015
68930200
2010M618150170406015
68930400
2015M618130170246020
68930420
2020M618100170206019
68930425
2025M61870170136020
68930500
2520M61885170176030
68930700
2510M618750280749520
68930715
2515M618140280259528
68930725
2525M618600280379532
68930730
2530M61871280179540
68930800
3015M8205254005814037
68930900
3020M8202044004014056
68930925
3025M8201804003314058
68931100
3030M8201084002514065
68931110
3040M820854001814064
68931120
4015M8203806509025079
68931123
4025M832706506025084
68931128
4025M10282706506025090
68931200
4030M82321365043250102
68931230
4030M102821365040250105
68931300
4040M82314065022250115
68931500
5020M10288571000110400141
68931400
5025M1028583100084400155
68931600
5030M1028375100066400163
68931700
5040M1028260100053400178
68931750
5050M1028200100039400199
68931760
6040M1028390150060550231
68931770
7045M1028450180070750401
68931800
7525M123727102300211850369
68931840
7540M12377342300117850420
68931900
7550M1237506230091850483
68932000
7555M1237417230078850514
68932200
10030M1642380042003101600630
68932100
10040M1642197042002571600715
68932150
10050M164290042001601600800
68932155
10055M164289242001451600845
68932300
10060M164280942001361600890
68932500
10075M1642750420011016001295


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn