Werkstoff Ausführung S: Elastomer Silikon, schwarz, Shorehärte 70º +/-5º A. Metallteil Edelstahl 1.4301 (V2A).
Werkstoff Ausführung N: Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75º +/-5º A. Metallteil Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Vielseitig einsetzbarer Griff. Die lange Form mit balligem Ende ist gut und sicher zu greifen, auch mit dicken Handschuhen.
Wahlweise aus Silikon, z.B. für Nahrungsmittelmaschinen / Haushaltsbereich oder aus ölbeständigem NBR für den Anlagen- und Maschinenbau.

Temperaturbereich Ausführung S: -55°C bis +225ºC.
Temperaturbereich Ausführung N: -10°C bis +100ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Materiald1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
Gewicht
[g]
66240004
Silikon25M410184964038
66240005
Silikon29M510215784544
66240006
Silikon33M610246595056
66240008
Silikon38M8132773,51258,598
66240010
Silikon42M101630821465160
66240104
NBR25M410184964038
66240105
NBR29M510215784544
66240106
NBR33M610246595056
66240108
NBR38M8132773,51258,598
66240110
NBR42M101630821465160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn