Werkstoff: Stahl. Alle Kontaktflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Max. Ablenkungswinkel 45°.

Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
bei 200 min -1
[Nm]
bei 300 min -1
[Nm]
bei 400 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 700 min -1
[Nm]
bei 800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63121500   616934--76,565,55--0,04
63121600   8161140--14109,58765,40,04
63121600N   81611402914109,58765,40,04
63121800   8181140--16111197,96,86,10,07
63121800N   81811402916111197,96,86,10,07
63122000   10221045--32,522,118,816,915,614,39,70,09
63122000N   10221040311,432,522,118,816,915,614,39,70,09
63122200   10221248--32,522,118,816,915,614,39,70,10
63122200N   10221248311,432,522,118,816,915,614,39,70,10
63122600   12251150--55,932,526,622,120,116,915,60,20
63122600N   12251150413,855,932,526,622,120,116,915,60,20
63122700   12261356--55,932,526,622,120,116,915,60,16
63122700N   12261356413,855,932,526,622,120,116,915,60,16
63122900   14291356--89,155,951,346,843,537,134,40,18
63122900N   14291356516,389,155,951,346,843,537,134,40,18
63123000   14291760--89,155,951,346,843,537,134,40,21
63123000N   14291760516,389,155,951,346,843,537,134,40,21
63123200   16321565--112,4109,293,674,766,953,346,80,33
63123200N   16321565518,3112,4109,293,674,766,953,346,80,33
63123300   16321868--112,4109,293,674,766,953,346,80,34
63123300N   16321868518,3112,4109,293,674,766,953,346,80,34
63123700   18371772--202,8156124,893,67862,4-0,39
63123700N   18371772620,8202,8156124,893,67862,4-0,39
63123800   18371874--202,8156124,893,67862,4-0,42
63123800N   18371874620,8202,8156124,893,67862,4-0,42
63124000   20401982--312218,4156124,8109,278-0,54
63124000N   20401982622,8312218,4156124,8109,278-0,54
63124200   20421982--312218,4156124,8109,278-0,62
63124200N   20421982622,8312218,4156124,8109,278-0,62
63124700   22472295--390249,6187,2156124,893,6-0,86
63124700N   22472295624,8390249,6187,2156124,893,6-0,86
63125000   255026108--499,2312218,4187,2156124,8-1,06
63125000N   255026108828,3499,2312218,4187,2156124,8-1,06
63125200   255226105--499,2312218,4187,2156124,8-1,31
63125200N   255226105828,3499,2312218,4187,2156124,8-1,31
63125800   305830122--561,6343,2249,6202,8171,6--1,67
63125800N   305830122833,3561,6343,2249,6202,8171,6--1,67
63127000   357035140--592,8390296,4226,2187,2--2,76
63127000N   3570351401038,3592,8390296,4226,2187,2--2,76
63128000   408042160--655,2436,8343,2280,8---4,28
63128000N   4080421601243,3655,2436,8343,2280,8---4,28


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn