Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel 90°. Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 1000 min -1
[Nm]
bei 2000 min -1
[Nm]
bei 3000 min -1
[Nm]
bei 4000 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63162000   1020188826--26,420,416,813,21210,80,14
63162000N   1020188826311,426,420,416,813,21210,80,14
63162600   14251910433--40,834,828,826,42421,60,24
63162600N   14251910433516,340,834,828,826,42421,60,24
63163200   16322412539--7866544844,438,40,52
63163200N   16322412539518,37866544844,438,40,52
63164000   20403015648--1681441209684781,01
63164000N   20403015648622,81681441209684781,01
63165000   25503718859--2402041561321081021,63
63165000N   25503718859828,32402041561321081021,63
63166300   30634123880--3603242762281921683,90
63166300N   30634123880833,33603242762281921683,90
63167000   35703021278--391332284238202-4,08
63167000N   357030212781038,3391332284238202-4,08
63168000   408048290120--438364306246223-7,96
63168000N   4080482901201243,3438364306246223-7,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn