Werkstoff: Stahl.

Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹
[Nm]
200 min­¹300 min­¹400 min­¹500 min­¹700 min­¹800 min­¹Gewicht
[kg]
63071300   613136323--8,58,56,86,25,7--0,07
63071600   816106727--16,911,710,49,17,86,76,10,07
63071600N   8161067272916,911,710,49,17,86,76,10,07
63072000   1020107429--32,522,119,515,614,3139,10,08
63072000N   1020107429311,432,522,119,515,614,3139,10,08
63072200   1222117429--32,522,119,515,614,3139,10,13
63072200N   1222117429413,832,522,119,515,614,3139,10,13
63072500   1425138533--58,532,527,320,818,214,311,70,19
63072500N   1425138533516,358,532,527,320,818,214,311,70,19
63072900   16291910035--9158,55242,93933,828,60,31
63072900N   16291910035518,39158,55242,93933,828,60,31
63073200   18322011239--114,4110,593,671,56544,2-0,44
63073200N   18322011239620,8114,4110,593,671,56544,2-0,44
63074000   20401912846--31222115611710493,6-0,82
63074000N   20401912846622,831222115611710493,6-0,82
63074100   22402514546--31222115611710493,6-0,94
63074100N   22402514546624,831222115611710493,6-0,94
63075000   25502416359--507325234182149,5--1,56
63075000N   25502416359828,3507325234182149,5--1,56
63075800   30583018266--559429260195166,4--2,43
63075800N   30583018266833,3559429260195166,4--2,43


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn