Werkstoff: Gehäuse: Stahl brüniert. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Größe
Ø dw
[mm]
Tragzahl
bei 0,5m/sec.
[N]
Tragzahl
bei 1,5m/sec.
[N]
D
[mm]
H
[mm]
s ca.
[mm]
sw
[mm]
Anzugs-
drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
65430601   2,53,341,11M680,51,50,111
65430604   2,53,341,11M6160,51,50,113
65430611   3,56,552,18M8100,71,50,283
65430614   3,56,552,18M8200,71,50,287
65430621   4,510,833,61M10121,12,00,585
65430624   4,510,833,61M10251,12,00,5813
65430631   6,522,607,53M12162,02,51,4410
65430634   6,522,607,53M12352,02,51,4427
65430641   8,538,6412,88M16202,73,03,2124
65430646   8,538,6412,88M16502,73,03,2171


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn