Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Schrägkugellager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von Radial und Axialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Grundausführung für ein Lager pro Lagerstelle.
- Eine zweite Lagerstelle (Gegenlager) ist erforderlich.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge SKF-Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64771001
7200 BEP103097,023,3530.00030
64771002
7201 BEP1232107,613,826.00036
64771005
7202 BEP1535118,844,824.00045
64771008
7203 BEP17401210,45,520.00064
64771013
7204 BEP20471413,37,6518.000110
64771022
7205 BEP25521514,89,315.000130
64771029
7206 BEP30621622,514,313.000190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn