Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
Dg6
[mm]
A
[mm]
Lk
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
L2
[mm]
T2
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64200506   FK 0662071322223628285,53,56,54,53,463,312 0,08
64200508   FK 0882391426284335357,048 53,463,3140,15
64200510   FK 101027101729,5345242427,5 58,564,584160,21
64200512   FK 121227101729,5365444447,5 58,564,584190,22
64200515   FK 1515321517364063505210,0612 85,59,56220,39
64200517   FK 1717452223475077626111,091412 6,61110240,85
64200520   FK 202052223050578570688,01012 146,51110301,09
64200525   FK 2525572730606398807913,010201791513351,49
64200530   FK 30306230326175117 959311,012 17181117,515402,32


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn