Werkstoff: Messing gebeizt. Vasengläser aus Plexiglas (1) oder Naturglas (2).

Mit Momentabstellung, drehbarer Füllschale und sichtbarem Tropfenfall.

################################

Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig.

################################
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
Artikel Menge ArtikelInhalt
[ml]
Gewinde
[Zoll]
Glas-WerkstoffA
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
H
[mm]
h
[mm]
SWGewicht
[g]
Ersatzglas Art.-Nr.:
68040200   Tropföler20G 1/8"11032201204217103680 421 00
68040300   Tropföler35G 1/4"21040201284817145680 423 00
68040500   Tropföler70G 3/8"21050201405517140680 425 00
68040600   Tropföler125G 1/2"11460281657224314680 426 00
68040700   Tropföler200G 1/2"11470281908524386680 427 00
68041000   Tropföler620G 3/4"2161002822512030987680 430 00
68042300   Ersatzglas35-2-4020-48-10-
68042800   Ersatzglas315-2-8028-95-70-
68042900   Ersatzglas450-2-9028-110-270-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn