Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinderglas aus Acryl.
Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel
(Messing).
Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.
Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )