Werkstoff: Stahlblech mit Auflage aus Sinterbronze. Gleitschicht aus PTFE mit optimierenden Zusätzen. Rückseite und Kanten mit Kupfer-Zinn-Schicht.

Diese Anlaufscheiben sind Axial-Gleitlager und werden z.B. als Anlagefläche für gleitgelagerte Wellen verwendet. Sie sind sehr gut geeignet für Trockenlauf, Nasslauf mit Öl oder Fett, Dreh- oder Schwenkbewegungen, hohe Belastung, extreme Temperaturen.

Bitte beachten Sie die Einbaumaße und das Einbaubeispiel auf der Katalogseite.
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
Artikel Menge d1 +0,25
[mm]
d2 -0,25
[mm]
s-0,25
[mm]
d3 +0,4
[mm]
d4 ±0,125
[mm]
Gewicht
[g]
62421020   10201,51,5152,4
62421224   12241,51,5183,6
62421426   14261,52204,0
62421630   16301,52235,4
62421832   18321,52255,9
62422036   20361,53287,4
62422238   22381,53307,9
62422442   24421,533310,2
62422644   26441,533510,4
62422848   28481,543812,8
62423254   32541,544315,8
62423862   38621,545020,0
62424266   42661,545421,6
62424874   48742,046136,0
62425278   52782,046538,0
62426290   62902,047648,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn