Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet.

Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800 HV10). Bohrung am Ende gerundet.

Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
Gewicht
[g]
622200606   0,6630,32
622200706   0,7630,31
622200806   0,8630,31
622200906   0,9630,30
622200909   0,9930,45
62220106   1,0630,30
62220109   1,0930,44
622201106   1,1640,55
622201109   1,1940,82
622201206   1,2640,54
622201209   1,2940,81
622201306   1,3640,53
622201309   1,3940,79
622201406   1,4640,52
622201409   1,4940,78
622201506   1,5640,51
622201509   1,5940,76
622201606   1,6640,50
622201609   1,6940,75
622201706   1,7640,48
622201709   1,7940,73
622201806   1,8640,47
622201809   1,8940,71
622201906   1,9650,79
622201909   1,9951,19
62220206   2,0650,78
62220209   2,0951,17
622202106   2,1650,76
622202109   2,1951,14
622202206   2,2650,75
622202209   2,2951,12
622202306   2,3650,73
622202309   2,3951,09
622202406   2,4650,71
622202409   2,4951,07
622202506   2,5650,69
622202509   2,5951,04
622202606   2,6650,67
622202609   2,6951,01
622202708   2,7861,42
622202712   2,71262,12
622202716   2,71662,83
622202808   2,8861,39
622202812   2,81262,08
622202816   2,81662,78
622202908   2,9861,36
622202912   2,91262,04
622202916   2,91662,72
62220308   3,0861,33
62220312   3,01262,00
62220316   3,01662,66
622203108   3,1861,30
622203112   3,11261,95
622203116   3,11662,60
622203208   3,2861,27
622203212   3,21261,91
622203216   3,21662,54
622203308   3,3861,24
622203312   3,31261,86
622203316   3,31662,48
622203408   3,4871,85
622203412   3,41272,77
622203416   3,41673,69
622203508   3,5871,81
622203512   3,51272,72
622203516   3,51673,63
622203608   3,6871,78
622203612   3,61272,67
622203616   3,61673,56
622203708   3,7871,74
622203712   3,71272,61
622203716   3,71673,48
622203808   3,8871,70
622203812   3,81272,56
622203816   3,81673,41
622203908   3,9871,67
622203912   3,91272,50
622203916   3,91673,33
62220408   4,0871,63
62220412   4,01272,44
62220416   4,01673,26
622204108   4,1882,33
622204112   4,11283,49
622204116   4,11684,66
622204208   4,2882,29
622204212   4,21283,43
622204216   4,21684,57
622204308   4,3882,24
622204312   4,31283,37
622204316   4,31684,49
622204408   4,4882,20
622204412   4,41283,30
622204416   4,41684,40
622204508   4,5882,16
622204512   4,51283,24
622204516   4,51684,32
622204608   4,6882,11
622204612   4,61283,17
622204616   4,61684,23
622204708   4,7882,07
622204712   4,71283,10
622204716   4,71684,13
622204808   4,8882,02
622204812   4,81283,03
622204816   4,81684,04
622204908   4,9881,97
622204912   4,91282,96
622204916   4,91683,94
62220508   5,0881,92
62220512   5,01282,89
62220516   5,01683,85
622205110   5,110104,56
622205116   5,116107,30
622205120   5,120109,12
622205210   5,210104,50
622205216   5,216107,20
622205220   5,220109,00
622205310   5,310104,43
622205316   5,316107,09
622205320   5,320108,87
622205410   5,410104,37
622205416   5,416106,99
622205420   5,420108,74
622205510   5,510104,30
622205516   5,516106,88
622205520   5,520108,60
622205610   5,610104,23
622205616   5,616106,77
622205620   5,620108,46
622205710   5,710104,16
622205716   5,716106,66
622205720   5,720108,32
622205810   5,810104,09
622205816   5,816106,55
622205820   5,820108,18
622205910   5,910104,02
622205916   5,916106,43
622205920   5,920108,04
62220610   6,010103,95
62220616   6,016106,31
62220620   6,020107,89
622206110   6,110126,58
622206116   6,1161210,53
622206120   6,1201213,17
622206210   6,210126,51
622206216   6,2161210,41
622206220   6,2201213,02
622206310   6,310126,43
622206316   6,3161210,29
622206320   6,3201212,86
622206410   6,410126,35
622206416   6,4161210,16
622206420   6,4201212,71
622206510   6,510126,27
622206516   6,5161210,04
622206520   6,5201212,55
622206610   6,610126,19
622206616   6,616129,91
622206620   6,6201212,39
622206710   6,710126,11
622206716   6,716129,78
622206720   6,7201212,22
622206810   6,810126,03
622206816   6,816129,64
622206820   6,8201212,05
622206910   6,910125,94
622206916   6,916129,51
622206920   6,9201211,89
62220710   7,010125,86
62220716   7,016129,37
62220720   7,0201211,71
622207110   7,110125,77
622207116   7,116129,23
622207120   7,1201211,54
622207210   7,210125,68
622207216   7,216129,09
622207220   7,2201211,36
622207310   7,310125,59
622207316   7,316128,95
622207320   7,3201211,19
622207410   7,410125,50
622207416   7,416128,80
622207420   7,4201211,00
622207510   7,510125,41
622207516   7,516128,66
622207520   7,5201210,82
622207610   7,610125,32
622207616   7,616128,51
622207620   7,6201210,63
622207710   7,710125,22
622207716   7,716128,36
622207720   7,7201210,45
622207810   7,810125,13
622207816   7,816128,20
622207820   7,8201210,25
622207910   7,910125,03
622207916   7,916128,05
622207920   7,9201210,06
62220810   8,010124,93
62220816   8,016127,89
62220820   8,020129,86
622208112   8,1121511,79
622208120   8,1201519,65
622208125   8,1251524,57
622208212   8,2121511,67
622208220   8,2201519,45
622208225   8,2251524,32
622208312   8,3121511,55
622208320   8,3201519,25
622208325   8,3251524,06
622208412   8,4121511,43
622208420   8,4201519,04
622208425   8,4251523,80
622208512   8,5121511,30
622208520   8,5201518,84
622208525   8,5251523,54
622208612   8,6121511,17
622208620   8,6201518,62
622208625   8,6251523,28
622208712   8,7121511,05
622208720   8,7201518,41
622208725   8,7251523,01
622208812   8,8121510,92
622208820   8,8201518,20
622208825   8,8251522,74
622208912   8,9121510,79
622208920   8,9201517,98
622208925   8,9251522,47
62220912   9,0121510,65
62220920   9,0201517,76
62220925   9,0251522,20
622209112   9,1121510,52
622209120   9,1201517,53
622209125   9,1251521,92
622209212   9,2121510,38
622209220   9,2201517,31
622209225   9,2251521,63
622209312   9,3121510,25
622209320   9,3201517,08
622209325   9,3251521,35
622209412   9,4121510,11
622209420   9,4201516,85
622209425   9,4251521,06
622209512   9,512159,97
622209520   9,5201516,62
622209525   9,5251520,77
622209612   9,612159,83
622209620   9,6201516,38
622209625   9,6251520,48
622209712   9,712159,69
622209720   9,7201516,14
622209725   9,7251520,18
622209812   9,812159,54
622209820   9,8201515,90
622209825   9,8251519,88
622209912   9,912159,40
622209920   9,9201515,66
622209925   9,9251519,57
62221012   10,012159,25
62221020   10,0201515,41
62221025   10,0251519,27
622210112   10,1121816,42
622210120   10,1201827,37
622210125   10,1251834,22
622210212   10,2121816,27
622210220   10,2201827,12
622210225   10,2251833,90
622210312   10,3121816,12
622210320   10,3201826,87
622210325   10,3251833,59
622210412   10,4121815,97
622210420   10,4201826,61
622210425   10,4251833,27
622210512   10,5121815,81
622210520   10,5201826,36
622210525   10,5251832,95
622210612   10,6121815,66
622210620   10,6201826,10
622210625   10,6251832,62
622210712   10,7121815,50
622210720   10,7201825,83
622210725   10,7251832,29
622210812   10,8121815,34
622210820   10,8201825,57
622210825   10,8251831,96
622210912   10,9121815,18
622210920   10,9201825,30
622210925   10,9251831,63
62221112   11,0121815,02
62221120   11,0201825,03
62221125   11,0251831,29
622211112   11,1121814,86
622211120   11,1201824,76
622211125   11,1251830,95
622211212   11,2121814,69
622211220   11,2201824,48
622211225   11,2251830,60
622211312   11,3121814,52
622211320   11,3201824,21
622211325   11,3251830,26
622211412   11,4121814,36
622211420   11,4201823,93
622211425   11,4251829,91
622211512   11,5121814,19
622211520   11,5201823,64
622211525   11,5251829,56
622211612   11,6121814,02
622211620   11,6201823,36
622211625   11,6251829,20
622211712   11,7121813,84
622211720   11,7201823,07
622211725   11,7251828,84
622211812   11,8121813,67
622211820   11,8201822,78
622211825   11,8251828,48
622211912   11,9121813,49
622211920   11,9201822,49
622211925   11,9251828,11
62221212   12,0121813,32
62221220   12,0201822,20
62221225   12,0251827,74
622212116   12,1162233,30
622212128   12,1282258,28
622212136   12,1362274,93
622212216   12,2162233,06
622212228   12,2282257,86
622212236   12,2362274,39
622212316   12,3162232,82
622212328   12,3282257,44
622212336   12,3362273,85
622212416   12,4162232,58
622212428   12,4282257,01
622212436   12,4362273,30
622212516   12,5162232,33
622212528   12,5282256,58
622212536   12,5362272,75
622212616   12,6162232,08
622212628   12,6282256,15
622212636   12,6362272,19
622212716   12,7162231,83
622212728   12,7282255,71
622212736   12,7362271,63
622212816   12,8162231,58
622212828   12,8282255,27
622212836   12,8362271,06
622212916   12,9162231,33
622212928   12,9282254,83
622212936   12,9362270,49
62221316   13,0162231,07
62221328   13,0282254,38
62221336   13,0362269,92
622213116   13,1162230,82
622213128   13,1282253,93
622213136   13,1362269,34
622213216   13,2162230,56
622213228   13,2282253,47
622213236   13,2362268,75
622213316   13,3162230,30
622213328   13,3282253,02
622213336   13,3362268,16
622213416   13,4162230,03
622213428   13,4282252,56
622213436   13,4362267,57
622213516   13,5162229,77
622213528   13,5282252,09
622213536   13,5362266,97
622213616   13,6162229,50
622213628   13,6282251,62
622213636   13,6362266,37
622213716   13,7162229,23
622213728   13,7282251,15
622213736   13,7362265,77
622213816   13,8162228,96
622213828   13,8282250,68
622213836   13,8362265,16
622213916   13,9162228,69
622213928   13,9282250,20
622213936   13,9362264,54
62221416   14,0162228,41
62221428   14,0282249,72
62221436   14,0362263,92
622214116   14,1162228,13
622214128   14,1282249,23
622214136   14,1362263,30
622214216   14,2162227,85
622214228   14,2282248,74
622214236   14,2362262,67
622214316   14,3162227,57
622214328   14,3282248,25
622214336   14,3362262,04
622214416   14,4162227,29
622214428   14,4282247,76
622214436   14,4362261,40
622214516   14,5162227,00
622214528   14,5282247,26
622214536   14,5362260,76
622214616   14,6162226,72
622214628   14,6282246,76
622214636   14,6362260,11
622214716   14,7162226,43
622214728   14,7282246,25
622214736   14,7362259,46
622214816   14,8162226,14
622214828   14,8282245,74
622214836   14,8362258,81
622214916   14,9162225,84
622214928   14,9282245,23
622214936   14,9362258,15
62221516   15,0162225,55
62221528   15,0282244,71
62221536   15,0362257,49
622215116   15,1162644,19
622215128   15,1282677,34
622215136   15,1362699,43
622215516   15,5162642,99
622215528   15,5282675,22
622215536   15,5362696,72
62221616   16,0162641,43
62221628   16,0282672,50
62221636   16,0362693,22
622216116   16,1162641,11
622216128   16,1282671,95
622216136   16,1362692,51
622216516   16,5162639,83
622216528   16,5282669,70
622216536   16,5362689,61
62221716   17,0162638,18
62221728   17,0282666,81
62221736   17,0362685,90
622217516   17,5162636,47
622217528   17,5282663,83
622217536   17,5362682,07
62221816   18,0162634,72
62221828   18,0282660,77
62221836   18,0362678,13
622218520   18,5203068,77
622218536   18,53630123,79
622218545   18,54530154,74
62221920   19,0203066,46
62221936   19,03630119,63
62221945   19,04530149,54
622219520   19,5203064,09
622219536   19,53630115,36
622219545   19,54530144,20
62222020   20,0203061,65
62222036   20,03630110,98
62222045   20,04530138,72
622220520   20,5203059,16
622220536   20,53630106,48
622220545   20,54530133,10
62222120   21,0203056,60
62222136   21,03630101,88
62222145   21,04530127,35
622221520   21,5203053,98
622221536   21,5363097,16
622221545   21,54530121,45
62222220   22,0203051,30
62222236   22,0363092,33
62222245   22,04530115,42
622222520   22,5203588,63
622222536   22,53635159,53
622222545   22,54535199,41
62222320   23,0203585,82
62222336   23,03635154,48
62222345   23,04535193,10
622223520   23,5203582,96
622223536   23,53635149,32
622223545   23,54535186,65
62222420   24,0203580,03
62222436   24,03635144,05
62222445   24,04535180,06
622224520   24,5203577,04
622224536   24,53635138,67
622224545   24,54535173,33
62222520   25,0203573,98
62222536   25,03635133,17
62222545   25,04535166,47
622225520   25,5203570,87
622225536   25,53635127,57
622225545   25,54535159,46
62222620   26,0203567,70
62222636   26,03635121,85
62222645   26,04535152,32
622226525   26,52542163,65
622226545   26,54542294,57
622226556   26,55642366,58
62222725   27,02542159,53
62222745   27,04542287,15
62222756   27,05642357,35
622227525   27,52542155,33
622227545   27,54542279,59
622227556   27,55642347,94
62222825   28,02542151,05
62222845   28,04542271,89
62222856   28,05642338,36
622228525   28,52542146,70
622228545   28,54542264,06
622228556   28,55642328,60
62222925   29,02542142,27
62222945   29,04542256,08
62222956   29,05642318,68
622229525   29,52542137,76
622229545   29,54542247,96
622229556   29,55642308,58
62223025   30,02542133,17
62223045   30,04542239,71
62223056   30,05642298,31
622230525   30,52548211,74
622230545   30,54548381,14
622230556   30,55648474,30
62223125   31,02548207,00
62223145   31,04548372,61
62223156   31,05648463,69
622231525   31,52548202,19
622231545   31,54548363,94
622231556   31,55648452,90
62223225   32,02548197,29
62223245   32,04548355,13
62223256   32,05648441,94
622232525   32,52548192,32
622232545   32,54548346,18
622232556   32,55648430,80
62223325   33,02548187,27
62223345   33,04548337,09
62223356   33,05648419,49
622233525   33,52548182,15
622233545   33,54548327,87
622233556   33,55648408,01
62223425   34,02548176,95
62223445   34,04548318,50
62223456   34,05648396,36
622234525   34,52548171,67
622234545   34,54548309,00
622234556   34,55648384,54
62223525   35,02548166,31
62223545   35,04548299,36
62223556   35,05648372,54
62223630   36,03055319,80
62223656   36,05655596,96
62223667   36,06755714,22
62223730   37,03055306,30
62223756   37,05655571,75
62223767   37,06755684,06
62223830   38,03055292,42
62223856   38,05655545,86
62223867   38,06755653,08
62223930   39,03055278,18
62223956   39,05655519,27
62223967   39,06755621,27
62224030   40,03055263,57
62224056   40,05655492,00
62224067   40,06755588,64
62224130   41,03055248,59
62224156   41,05655464,03
62224167   41,06755555,18
62224230   42,03055233,24
62224256   42,05655435,38
62224267   42,06755520,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn