Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
Luc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62511200   UCP 2011230,212795381319146231,012,79,96,20,61
62511500   UCP 2021530,212795381319146231,012,79,96,20,61
62511700   UCP 2031730,212795381319146231,012,79,96,00,61
62512000   UCP 2042033,312795381319146531,012,79,96,00,65
62512500   UCP 2052536,5140105381319157134,114,310,87,00,79
62513000   UCP 2063042,9163121461721178238,115,915,110,01,27
62513500   UCP 2073547,6167127471721189242,917,519,913,71,56
62514000   UCP 2084049,2178136521721189749,219,022,615,71,97
62514500   UCP 2094554,01891465417212110549,219,025,217,82,27
62515000   UCP 2105057,22061596020232111351,619,027,119,72,70
62515500   UCP 2115563,52171715920252412355,622,233,429,23,02
62516000   UCP 2126069,82401836920252613565,125,447,833,04,80
62516500   UCP 2136576,22632036825302814965,125,444,040,05,14
62517000   UCP 2147079,42662106925302815574,630,246,845,05,59
62517500   UCP 2157582,62732177425302816377,833,350,949,36,47
62518000   UCP 2168088,92902317725303317482,633,355,053,37,27


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn