Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­lager der ISO-Serie 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
Tragz. dyn. C
[N]
Tragz. stat. Co
[N]
Gewicht
[g]
64680606   622121327322340023950
64680808   824151427322343528050
64681010   1026171633402950037080
64681212   1228191733402962051090
64681414   1428211836,54334620520100
64681616   16302419384534800620110
64682020   20302823455340950790150
64682525   2540352754624819901670290
64683030   3050403060675328002700420
64684040   4060523976876944004450790
64685050   507062479210382550063001290


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn