Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Stahl.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO Reihe 3.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

* ISO Reihe 5.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
pass. Sicherungsring
[DIN 471]
Gewicht
[g]
64600806S   8162514,3 -0,235041020617416000,7
64601006S   10192919,4 -0,2*37054030617419001,0
64601206S   12223220,3 -0,255580040617422001,5
64601606S   16263622,3 -0,2104591060617426002,0
64602006S   20324528,3 -0,21170140090617432003,5
64602506S   25405840,4 -0,313301600210617440006,0
64603006S   30476848,4 -0,321202800320617447007,5
64604006S   40628056,3 -0,3292041007006174620014,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn