Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C+/-0,3
[mm]
H
[mm]
d1 x d2 x h
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64600606FL   61228203553,5 x 6 x 3,132353030
64600806FL   81632244653,5 x 6 x 3,142180460
64601206FL   122242326164,5 x 7,5 x 4,18131570110
64601606FL   162646366864,5 x 7,5 x 4,19211780160
64602006FL   203254438085,5 x 9 x 5,113702740260
64602506FL   2540625111285,5 x 9 x 5,115703140540
64603006FL   30477662123106,6 x 11 x 6,125005490820
64604006FL   40629880151139 x 14 x 8,1343080401810
64605006FL   507511294192139 x 14 x 8,16080159002820
64606006FL   60901341122091811 x 17 x 11,17550200004920


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn