Werkstoff: Stahl 1.1213 (Cf53), gehärtet und geschliffen, Härte 62+-2 HRC, Durchmesser-Toleranz ISO h6. Unterstützung aus stranggepresstem Aluminium. Länge: Wahlweise 600 mm oder 1200 mm. Einbaufertig montierte unterstützte Linearwellen (Tragschienen) zur Verwendung mit offenen Linearlagern bzw. offenen Linearlagereinheiten. Die Wellen sind über die gesamte Länge unterstützt. Die Wellenunterstützungen weisen Montagebohrungen auf zur Befestigung auf einer Grundplatte. Ein Kürzen ist Kundenseitig mittels Trennschleifer möglich. Größere Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
Länge
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
ß
[°]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[kg]
64741203
126004022575295,84,54,550M4x161,08
64741204
1212004022575295,84,54,550M4x162,16
64741603
1660045265100337,05,55,550M5x201,61
64741604
16120045265100337,05,55,550M5x203,22
64742003
2060052326100378,36,66,650M6x252,44
64742004
20120052326100378,36,66,650M6x254,89
64742503
25600573661204210,86,69,050M8x253,46
64742504
251200573661204210,86,69,050M8x256,92
64743003
30600694271505111,09,011,050M10x304,84
64743004
301200694271505111,09,011,050M10x309,68
64744003
40600735082005515,09,011,050M10x357,82
64744004
401200735082005515,09,011,050M10x3515,64
64745003
50600846092006319,011,013,546M12x4011,78
64745004
501200846092006319,011,013,546M12x4023,56


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn