Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (3 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Fünf Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen ungebohrt, für kundenspezifische Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BeschreibungTypMerkmalLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
64990501
LaufwagenDS0116-CASSRCmit Edelstahlkugeln1775720559
64990502
LaufwagenDP0116-CASSRCmit Kunststoffkugeln1775720412
64990506
SchieneDA0116-0060RCohne Bohrungen6006523785
64990512
SchieneDA0116-0120RCohne Bohrungen120065231570
64990518
SchieneDA0116-0180RCohne Bohrungen180065232360
64990524
SchieneDA0116-0240RCohne Bohrungen240065233150
64990536
SchieneDA0116-0360RCohne Bohrungen360065234720
64990503
EndanschlägeDA0116-STOPRC1 Paar mit 2 Schrauben4815,912,751


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn