Werkstoff: selbstschmierendes Polyacetal mit spezifischem Polyethylen.

Die Lineargleitlager sollten insbesonders dann zum Einsatz kommen, wenn aufgrund außergewöhnlicher Betriebsbedingungen der Einsatz von Linearkugellagern nicht möglich ist. Diese selbsthaltenden Lineargleitlager können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden, wie sie für die Linearkugellager ISO-Reihe 1 verwendet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Temperaturbereich: -40ºC bis +80ºC.

* Nennmaß für Gehäusebohrung. Buchse wird mit Übermaß für Presssitz gefertigt, je nach Größe ca. 0,1 bis 0,3 mm.


Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D*
[mm]
C
[mm]
C4
[mm]
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s
[N]
Tragz. dyn. C bei 4 m/s
[N]
Tragz.stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64621212P   121928109652433506
64621414P   1421281213403447507
64621616P   1624301215303854009
64622020P   20283013208052735011
64622525P   253540173400851200024
64623030P   3040502048001201700033
64624040P   4052602476501932700064
64625050P   50627027108002703800089


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn