Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.

Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs- und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40° C bis +80° C.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s
[N]
Tragz. dyn. C bei 4 m/s
[N]
Tragz.stat Co
[N]
Gewicht
[g]
Passender Sicherungsring
[DIN471]
64620500   5122212728079803617 412 00
64620800   816251485101318005617 416 00
64621200   122232201096524335012617 422 00
64621600   1626362212153038540016617 426 00
64622000   2032452815240060830030617 432 00
64622500   254058402040001001400060617 440 00
64623000   304768482355001371930090617 447 00
64624000   4062805625800020028000200617 462 00
64625000   507510072301200030041500340617 475 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn