Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
Alpha
[°]
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s
[N]
Tragz. C dyn. bei 4 m/s
[N]
Tragz. Co statisch
[N]
Gewicht
[g]
64621201
122232207,6789652433508
64621601
1626362210,478153038540012
64622001
2032452810,860240060830023
64622501
2540584013,26040001001400045
64623001
3047684814,25055001371930070
64624001
4062805618,750800020028000150
64625001
50751007223,6501200030041500260


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn