Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21499010   101012106840,117
21499011   111013116840,148
21499012   1210141261040,1510
21499013   1310151361050,1811
21499014   1410161461050,1914
21499015   1510171561250,2116
21499016   1610181661250,2218
21499017   1710191761260,2319
21499018   1810201861560,2624
21499019   1910211961560,3026
21499020   2010222061560,3328
21499022   2210242261560,4233
21499024   2410262461560,5139
21499025   2510272562080,5646
21499026   2610282662080,6149
21499028   2810302862080,7255
21499030   3010323082580,8477
21499036   3610383682581,27102
21499040   4010424082581,62120
21499045   451047451030102,11165
21499048   481050481030102,44182
21499050   501052501030102,68193
21499054   541056541040103,19262
21499060   601062601240104,05320
21499064   641066641240104,69352
21499065   651067651240104,86360
21499070   701072701240105,76401
21499072   721074721250106,14484
21499075   751077751250106,74510
21499080   801082801250107,82560
21499100   1001010210012601213,1856
21499120   1201012212012601221,51125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn