Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21499210   1015121010840,1510
21499212   1215141210960,2113
21499213   13151513101060,2516
21499214   14151614101160,2720
21499215   15151715101260,2924
21499216   16151816101360,3128
21499217   17151917101460,3233
21499218   18152018101580,3633
21499219   19152119101580,4237
21499220   20152220101680,4642
21499224   241526241020100,7161
21499225   251527251020100,7866
21499226   261528261020100,8570
21499228   281530281020101,0180
21499230   301532301020101,1890
21499235   351537351025101,67135
21499236   361538361025101,78140
21499240   401542401025102,27170
21499245   451547451030102,95225
21499248   481550481030103,42250
21499250   501552501030123,75260
21499260   601562601040125,67400
21499265   651567651050126,80515
21499270   701572701050128,06575
21499272   721574721050128,60605
21499275   751577751050129,44650
21499280   8015828010501210,9720
21499290   9015929010551213,2905
21499300   1001510210010601218,31120
21499310   1101511211010601223,51310
21499320   1201512212010601230,11530


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn