Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl b
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21899211   111719,516,5131260,5233
21899212   12172118131480,6140
21899213   131722,519,5131580,6950
21899214   14172421131780,7660
21899215   151725,522,5131880,8470
21899216   16172724131980,9180
21899217   171728,525,5132080,9890
21899218   18173027132081,06100
21899220   20173330132581,35130
21899224   241739361325102,07170
21899225   251740,537,51325102,28180
21899228   281745421330122,96230
21899230   301748451330123,45260
21899235   351755,552,51335124,92360
21899240   401763601340126,67480
21899245   451770,567,51350128,72650
21899248   4817757213501410,1700
21899250   5017787513501411,1760
21899255   551785,582,513601413,9960
21899260   6017939013601616,91090
21899270   7017108105137016 24,11500
21899280   801712312013801632,91940
21899320   1201718318013801650,93790


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn