Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min-1
[Nm]
bei 200 min-1
[Nm]
bei 300 min-1
[Nm]
bei 400 min-1
[Nm]
bei 500 min-1
[Nm]
bei 700 min-1
[Nm]
bei 800 min-1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199726   12222510529--18,412,410,59,68,77,85,20,20
63199726N   12222510529413,818,412,410,59,68,77,85,20,20
63199729   14252911933--31,518,9151210,99,48,70,30
63199729N   14252911933516,331,518,9151210,99,48,70,30
63199732   16293012535--49,531,928,926,424,419,918,90,43
63199732N   16293012535518,349,531,928,926,424,419,918,90,43
63199737   18323013439--67,56352,94237,93025,90,56
63199737N   18323013439620,867,56352,94237,93025,90,56
63199740   20403215446--175,512687,969,961,943,9-1,06
63199740N   20403215446622,8175,512687,969,961,943,9-1,06
63199747   22403817346--175,512687,969,961,943,9-1,16
63199747N   22403817346624,8175,512687,969,961,943,9-1,16
63199750   25504419959--2881801261089072-2,16
63199750N   25504419959828,32881801261089072-2,16
63199757   30585824466--32419814411799--3,48
63199757N   30585824466833,332419814411799--3,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn