Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Max. Ablenkungswinkel 45°.

Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei: 100 min-1
[mm]
bei 200 min-1
[Nm]
bei 300 min-1
[Nm]
bei 400 min-1
[Nm]
bei 500 min-1
[Nm]
bei 700 min-1
[Nm]
bei 800 min-1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199215   6131850--6,66,65,24,84,3--0,04
63199216   8161958--12,997,96,965,14,60,06
63199216N   81619582912,997,96,965,14,60,06
63199220   10222576--18,412,410,59,68,77,85,20,13
63199220N   10222576311,418,412,410,59,68,77,85,20,13
63199226   12252986--31,518,9151210,99,48,70,23
63199226N   12252986413,831,518,9151210,99,48,70,23
63199229   14293090--49,531,928,926,424,419,918,90,33
63199229N   14293090516,349,531,928,926,424,419,918,90,33
63199232   16323095--67,56352,94237,93025,90,42
63199232N   16323095518,367,56352,94237,93025,90,42
63199237   183735108--1149069,952,943,934,9-0,65
63199237N   183735108620,81149069,952,943,934,9-0,65
63199240   204032108--175,512687,969,961,943,9-0,75
63199240N   204032108622,8175,512687,969,961,943,9-0,75
63199247   224738127--21914410587,969,952,9-1,26
63199247N   224738127624,821914410587,969,952,9-1,26
63199250   255044140--2881801261089072-1,52
63199250N   255044140828,32881801261089072-1,52
63199257   305858178--32419814411799--2,60
63199257N   305858178833,332419814411799--2,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn