Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -20 ° C bis +80 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeMaterialNenn-Drehmoment
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
d vorgebohrt
[mm]
d max.
[mm]
max. Drehzahlen bei 30 m/s
[min -1]
Verdrehwinkel bei max. Nm
[Grad]
B*
[mm]
l
[mm]
E
[mm]
s
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
dH
[mm]
Gewicht
[kg]
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore
[Art.-Nr.]
Optionaler Zahnkranz 98° Shore
[Art.-Nr.]
60599200   191.43051020-251400051325162,01266-4040180,156050921960509819
60599201   241.43053570-351060051530182,01478-5555270,276050922460509824
60599202   281.430595190-40850051635202,51590-6565300,466050922860509828
60599203   381.4305190380-48710051945243,018114278080380,986050923860509838
60599204   421.4305265530-55600052150263,020126289595461,156050924260509842
60599205   481.4305310620-62560052256283,52114032105105511,956050924860509848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn