Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4125 (ab Größe 45 aus Edelstahl 1.4112), gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Edelstahl 1.4571 mit eingeklebtemPTFE-Gewebe.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe E (schmale Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher, einseitig wirkender Belastung.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
d1
[mm]
dK
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63399706   664148,010134
63399708   8851610,213157
63399710   10961913,2161211
63399712   121072214,9181117
63399715   151292618,422826
63399716   1614103020,7251040
63399717   1714103020,7251040
63399720   2016123524,129964
63399725   2520164229,335,57115
63399730   3022184734,240,76149
63399735   3525205539,7476228
63399740   4028226245,0537318
63399745   4532256850,7607421
63399750   5035287555,9666532
63399760   6044369066,88061030
63399770   70494010577,89261570
63399780   80554512089,410562320


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn