Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301(X5CrNi18-10, AISI 304). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
Luc
[mm]
nuc
[mm]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62599112   2011233,31279636131913603112,712,86,70,84
62599115   2021533,31279636131913603112,712,86,70,82
62599117   2031733,31279636131913603112,712,86,70,81
62599120   2042033,31279538131914653112,712,86,70,81
62599125   2052536,5140105381319157134,114,314,07,90,99
62599130   2063042,9165121471721178338,115,919,511,31,62
62599135   2073547,6167127481721189342,917,525,715,32,08
62599140   2084049,21841375417211810049,219,029,518,22,65
62599145   2094554,01901465417212010649,219,031,720,72,90
62599150   2105057,22061596020232211451,619,035,123,22,59


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn