Die MÄDLER® Mini Linearantriebe sind Hubspindelantriebe (Elektrohubzylinder) in besonders zuverlässiger Ausführung. Hohe Leistungsfähigkeit in der Relation zur Baugröße. Leicht und sauber, bei geringen Betriebskosten. Langlebig und wartungsfrei, lebensdauergeschmiert. Integrierte Endschalter, nicht verstellbar. Integrierte Sicherheitsabschaltung. Integrierter Thermoschutz. Dynamische Selbsthemmung. Schutzart IP 65 (Schutz gegen Wasserstrahl). Lieferung mit angeschlossenem Stromkabel, ca. 1 m lang.

• Außen-Ø 80 mm.
• Spannung 1x 230V AC 50Hz oder 3x 400V AC 50Hz.
• Hubkraft bis 1.600 N.
• Hubgeschwindigkeit 0,5 bis 10 mm/s.
• Standardhublängen 100, 200 und 300 mm.
• Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl.


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Außen-Ø
[mm]
AnschlussHubgeschw.
[mm/s]
Hublänge
[mm]
Hubkraft
[N]
ED
[%]
p
[kW]
A1
[mm]
Gewicht
[kg]
47538001   801x 230V AC0,51001600150,0222425,9
47538002   801x 230V AC0,52001600150,0223426,1
47538003   801x 230V AC0,53001000150,0224426,2
47538004   801x 230V AC21001500150,0222275,8
47538005   801x 230V AC22001500150,0223276,0
47538006   801x 230V AC23001000150,0224276,2
47538007   801x 230V AC10100600150,0432105,7
47538008   801x 230V AC10200600150,0433105,9
47538009   801x 230V AC10300600150,0434106,1
47538021   803x 400V AC0,51001600500,0222425,9
47538022   803x 400V AC0,52001600500,0223426,1
47538023   803x 400V AC0,53001000500,0224426,2
47538024   803x 400V AC21001500500,0222275,8
47538025   803x 400V AC22001500500,0223276,0
47538026   803x 400V AC23001000500,0224276,2
47538027   803x 400V AC101001000150,052105,7
47538028   803x 400V AC102001000150,053105,9
47538029   803x 400V AC103001000150,054106,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn