Werkstoff: Edelstahl X105CrMo17.
• Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
• Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
• Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.
• Mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS.
Genauigkeitsklasse: PN DIN 620. Lagerluft radial annähernd CN. Ab Größe dw 16 mit Schmierbohrung am Innenring. Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Bezeichnungdw
[mm]
dz
[mm]
DA
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
r
[mm]
CW
[kN]
CWO
[kN]
Frz
[kN]
FOrz
[kN]
Gewicht
[g]
64780601   LFR50/5-4-2RS-RB45169870,21,20,861,31,789
64780602   LFR50/5-6-2RS-RB651710,5870,21,270,821,31,7810
64780603   LFR50/8-6-2RS-RB68241411110,33,672,281,34,5620
64780604   LFR5201-10-2RS-RB10123520,6515,915,90,38,55,15,110,266
64780605   LFR5301-10-2RS-RB1012422419190,6137,77,514,2135
64780606   LFR5302-10-2RS-RB10154726,6519191,016,29,26,218,4170
64780607   LFR5201-12-2RS-RB12123521,7515,915,90,38,45,05,11066
64780608   LFR5204-16-2RS-RB16205231,522,620,60,616,89,512,116,6195
64780609   LFR5206-20-2RS-RB2025724125,823,80,629,516,620,733,2435
64780610   LFR5206-25-2RS-RB25257243,525,823,80,629,216,423,132,8425


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn