Werkstoff: Radkörper: Edelstahlblech 1.4301. Nabe: angeschweißt,
matt gestrahlt. Griff (nur Ausf. B) Kunststoff Duroplast PF, schwarz
glänzend (bis 110°C). Ausführung B/A: Ohne Griff,
ohne Gewinde Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff aus
schwarzem Kunststoff, Achsteil Edelstahl. Die Nabenlängen entsprechen
Handrädern DIN 950. Diese Handräder besitzen eine hohe mechanische
Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.