Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94) oder Dauersplint (Federstecker). Zur Verwendung mit einer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A). Der Splint dient nur zur Sicherung gegen Verlust. Nicht für axiale Belastung.
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
Artikel Menge d1h11
[mm]
d2h14
[mm]
d3H14
[mm]
l1js15
[mm]
l2+0,5
[mm]
kjs14
[mm]
zk
[mm]
z
[mm]
Gewicht
[g]
63799404   461121010,50,81,3
63799405   5811512,31,50,50,82,6
63799406   691,61815,31,50,514,6
63799408   81222319,521110
63799410   10143,22924,5211,519
63799412   121743529,531,51,534
63799414   141944032,531,51,553
63799416   162044538,23,51,51,572
63799418   182555043,53,51,51,5104
63799420   202855347421,5139
63799425   25346,367595,531,5266
63799428   28346,37263,25,532361
63799430   30366,367595,532383
63799431   30366,37768,25,532428
63799435   354588776,5732677
63799440   40488100906351035
63799442   42488100907351151
63799450   5058101151037361846


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn