Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62367103   31620,79M3 x 84
62367104   41620,79M3 x 84
62367105   51620,79M3 x 84
62367106   61620,79M3 x 84
62367107   71822,49M3 x 85
62367108   81822,49M3 x 85
62367109   92426,09M3 x 88
62367110   102426,09M3 x 88
62367111   112831,811M4 x 1214
62367112   122831,811M4 x 1213
62367113   133033,911M4 x 1215
62367114   143033,911M4 x 1215
62367115   153439,413M5 x 1423
62367116   163439,413M5 x 1422
62367117   173641,213M5 x 1425
62367118   183641,213M5 x 1424
62367119   194046,415M6 x 1635
62367120   204046,415M6 x 1634
62367121   214248,115M6 x 1637
62367122   224248,115M6 x 1636
62367123   234550,815M6 x 1642
62367124   244550,815M6 x 1640
62367125   254550,815M6 x 1640
62367126   264853,715M6 x 1846
62367128   284853,715M6 x 1843
62367130   305458,615M6 x 1856
62367132   325458,615M6 x 1854
62367134   345761,615M6 x 1860
62367135   355761,615M6 x 1859
62367136   365761,615M6 x 1856
62367138   386065,015M6 x 1861
62367140   406065,015M6 x 1856
62367142   427379,419M8 x 25127
62367145   457379,419M8 x 25119
62367148   487884,219M8 x 25135
62367150   507884,29M8 x 25128


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn