Werkstoff: Aluminium. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62366105K   51692230,9M3 x 1010,570,319
62366106K   61692230,9M3 x 1010,570,318
62366108K   81892230,9M3 x 1010,569,520
62366110K   102492230,9M3 x 1010,567,524
62366111K   1128113036,6M4 x 12138339
62366112K   1228113036,6M4 x 12138339
62366114K   1430113036,6M4 x 12138340
62366115K   1534133039,1M5 x 14138752
62366116K   1634133039,1M5 x 14138751
62366118K   1836133039,1M5 x 14138753
62366120K   2040154545,3M6 x 161310975
62366122K   2242154545,3M6 x 161310879
62366125K   2545154545,3M6 x 161310782
62366128K   2848154545,3M6 x 1613105 86
62366130K   3054154545,3M6 x 1613107101
62366132K   3254154545,3M6 x 161310796
62366135K   3557154547,3M6 x 1813112102
62366136K   3657154547,3M6 x 1813112100
62366138K   3860154547,3M6 x 1813114107
62366140K   4060154547,3M6 x 1813114100
62366142K   4273197867,8M8 x 2521167281
62366145K   4573197867,8M8 x 2521167271
62366148K   4878197867,8M8 x 2521164295
62366150K   5078197867,8M8 x 2521164283


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn