Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
Rmax.
[mm]
Gewicht
[g]
62388105K   51692230,9M3 x 1010,570,327
62388106K   61692230,9M3 x 1010,570,326
62388108K   81892230,9M3 x 1010,569,528
62388110K   102492230,9M3 x 1010,567,540
62388111K   1128113036,6M4 x 12138366
62388112K   1228113036,6M4 x 12138365
62388114K   1430113036,6M4 x 12138370
62388115K   1534133039,1M5 x 14138794
62388116K   1634133039,1M5 x 14138792
62388118K   1836133039,1M5 x 141387100
62388120K   2040154545,3M6 x 1613109140
62388122K   2242154545,3M6 x 1613108148
62388125K   2545154545,3M6 x 1613107154
62388128K   2848154545,3M6 x 1613105168
62388130K   3054154545,3M6 x 1613107212
62388132K   3254154545,3M6 x 1613107200
62388135K   3557154547,3M6 x 1813112215
62388136K   3657154547,3M6 x 1813112207
62388138K   3860154547,3M6 x 1813114227
62388140K   4060154547,3M6 x 1813114211
62388142K   4273197867,8M8 x 2521167532
62388145K   4573197867,8M8 x 2521167500
62388148K   4878197867,8M8 x 2521164560
62388150K   5078197867,8M8 x 2521164533
62388155K   5582197867,8M8 x 2521163548
62388160K   6088197867,8M8 x 2521166605


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn