Werkstoff: Hülse: Edelstahl, Kugel: Edelstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft Anfang
[N]
Federkraft Ende
[N]
Gewicht
[g]
65499805B   M52,0120,510141,2
65499806B   M62,5140,711162,0
65499808B   M83,5160,9523404,3
65499810B   M104,5191,42854,37,8
65499812B   M126,5222,339,577,312,3
65499816B   M168,5243,15088,725,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn