Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499654P   M41,5150,61,50,61,34,5160,9
65499655P   M52,4181,22,30,81,56191,5
65499656P   M62,7201,32,50,926192,3
65499658P   M83,5221,531,42,510395
65499660P   M104221,531,4310398,1
65499662P   M126282,7424125314
65499666P   M167,5323,252,554510031
65499670P   M2010403,77365814077
65499674P   M2412523,7103880180143


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn